Körüklü tutucu DHEB-63-E-U-S-P
1320830
GTIN 4052568230500
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi
40 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi
100 ms
Tutulacak min. çap
66 mm
Maks. tutulacak çap
85 mm
Taşıma kapasitesi kılavuz değer
5.1 kg