Çabuk Bağlantı Rakoru CRQS-3/8-10-I
132334
GTIN 4052568068578
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş R3/8
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 10 mm olan hortum için
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Ortam sıcaklığı
-15 °C - 120 °C
Nominal genişlik
6 mm