Çabuk Bağlantı Rakoru CRQS-1/2-12-I
132336
GTIN 4052568068592
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş R1/2
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 12 mm olan hortum için
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Ortam sıcaklığı
-15 °C - 120 °C
Nominal genişlik
8.1 mm