Kartuş QSPKG20-8

132633

GTIN 4052568028107

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Kartuş 20 mm
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Ortam sıcaklığı
-5 °C - 60 °C
Nominal genişlik
5.4 mm