Ürün Ömür Çevrimi bilgileri

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

07/2026 - Ürün durduruldu. Yeni tasarımlar için kullanmayın. Lütfen modern alternatif ürünü kullanın.

09/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

10/2027 - Product is discontinued.

Lütfen dikkat ediniz: Daha yeni bir ürün mevcut

İşte aynı kategoriden daha fazla ürün: Bobinler

Yardıma ihtiyacınız varsa lütfen Festo ile iletişime geçin.

Bobin MSFG-24/42-50/60-DS

13264

GTIN 4052568065997

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı
A formu - DIN EN 175301-803'e göre
Montaj türü
tırtıklı somunlu
Bobin karakteristik değerleri
42 V AC: 50/60 Hz, toplama gücü 9,0 VA, tutma gücü 7,0 VA
Koruma türü
IP65