L-Çabuk Bağlantı Rakoru QSL-V0-1/8-4

132891

GTIN 4052568028442

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş R1/8
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 4 mm olan hortum için
Ortam sıcaklığı
0 °C - 60 °C
Nominal genişlik
2.8 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar