Çabuk Bağlantı Rakoru QSM-M3-3-I-R-100

132914

GTIN 4052568028503

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş M3
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 3 mm olan hortum için
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 14 bar
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 80 °C
Nominal genişlik
1.6 mm