Kartuş QSPLKG14-8
132939
GTIN 4052568028718
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Kartuş 14 mm
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Ortam sıcaklığı
-5 °C - 60 °C
Nominal genişlik
4.8 mm