Çabuk Bağlantı Rakoru QS-G1/8-10-I-100
133000
GTIN 4052568028916
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş G1/8
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 10 mm olan hortum için
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 14 bar
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 80 °C
Nominal genişlik
5.3 mm