T-Çabuk Bağlantı Elemanı QSMT-2

133034

GTIN 4052568029173

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
dış çapı Ø 2 mm olan hortum için
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 2 mm olan hortum için
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 14 bar
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 80 °C
Nominal genişlik
0.9 mm