Çabuk Bağlantı Rakoru NPQP-D-R18-Q4-FD-P10

133041

GTIN 4052568029241

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş R1/8
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 4 mm olan hortum için
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Ortam sıcaklığı
-20 °C - 60 °C
Nominal genişlik
2.1 mm