L-Çabuk Bağlantı Rakoru NPQP-LQ-R18-Q8-FD-P10

133065

GTIN 4052568029487

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş R1/8
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Ortam sıcaklığı
-20 °C - 60 °C
Nominal genişlik
4.8 mm