L-Çabuk Bağlantı Rakoru NPQP-LQ-R38-Q12-FD-P10

133069

GTIN 4052568029524

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş R3/8
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 12 mm olan hortum için
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Ortam sıcaklığı
-20 °C - 60 °C
Nominal genişlik
6.9 mm