T-Çabuk Bağlantı Rakoru NPQP-T-R14-Q4-FD-P10
133072
GTIN 4052568029555
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş R1/4
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 4 mm olan hortum için
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Ortam sıcaklığı
-20 °C - 60 °C
Nominal genişlik
2 mm