Hortum Birleştirme Elemanı NPQP-D-Q12-Q10-FD-P10
133099
GTIN 4052568029821
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
dış çapı Ø 12 mm olan hortum için
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 10 mm olan hortum için
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Ortam sıcaklığı
-20 °C - 60 °C
Nominal genişlik
9 mm