Y-Çabuk Bağlantı Elemanı NPQP-Y-Q10-Q8-FD-P10

133126

GTIN 4052568030063

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
dış çapı Ø 10 mm olan hortum için
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Ortam sıcaklığı
-20 °C - 60 °C
Nominal genişlik
6.5 mm