Akış kontrolü / susturucu VFFK-C-K-M5-P
133140
GTIN 4052568030209
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
Ses basıncı kısma fonksiyonu
Normal akış hızı 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)
0 l/min - 80 l/min
Pnömatik bağlantı 1
M5
Çalışma basıncı
0 bar - 10 bar
Ayar elemanı
Tırtırlı Vida