Akış kontrolü / susturucu VFFK-C-K-R18-P
133142
GTIN 4052568030223
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
Ses basıncı kısma fonksiyonu
Normal akış hızı 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)
0 l/min - 270 l/min
Pnömatik bağlantı 1
R1/8
Çalışma basıncı
0 bar - 10 bar
Ayar elemanı
Tırtırlı Vida