Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DSM-40-270-P1-HD-A-B
1369120
GTIN 4052568231248
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Boyut
40
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
20 Nm
Dönüş açısı
0 deg - 240 deg
Konum algılama
yaklaşım sensörü için