Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DSM-16-270-CC-HD-A-B
1369123
GTIN 4052568231279
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Boyut
16
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
2.5 Nm
Dönüş açısı
0 deg - 246 deg
Konum algılama
yaklaşım sensörü için