Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DSM-63-270-CC-HD-A-B
1369127
GTIN 4052568231316
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Boyut
63
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
40 Nm
Dönüş açısı
0 deg - 240 deg
Konum algılama
yaklaşım sensörü için