Standart silindir DSBC-50-100-PPSA-N3

1376307

GTIN 4052568016548

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
50 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
Strok
100 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi