Standart silindir DSBC-32-160-PPVA-N3

1376428

GTIN 4052568016609

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
160 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme