Standart silindir DSBC-32-50-PPSA-N3

1376469

GTIN 4052568231705

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
50 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi