Standart silindir DSBC-32-250-PPSA-N3

1376475

GTIN 4052568231750

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
250 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi