Basma kumandalı valf TH/O-3-PK-3
13794
GTIN 4052568066147
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 açık/kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
80 l/min
Pnömatik bağlantı 1
PK-3
Pnömatik çalışma bağlantısı
PK-3
Çalışma basıncı
0 bar - 8 bar