Standart silindir DSBC-80-200-PPVA-N3

1383340

GTIN 4052568016807

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
80 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
3016 N
Strok
200 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme