Standart silindir DSBC-80-100-PPSA-N3

1383370

GTIN 4052568232092

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
80 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
3016 N
Strok
100 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi