Standart silindir DSBC-80-200-PPSA-N3
1383373
GTIN 4052568232115
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
80 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
3016 N
Strok
200 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi