Standart silindir DSBC-80-400-PPSA-N3

1383376

GTIN 4052568232146

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
80 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
3016 N
Strok
400 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi