Standart silindir DSBC-80-500-PPSA-N3

1383377

GTIN 4052568232153

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
80 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
3016 N
Strok
500 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi