Standart silindir DSBC-63-200-PPVA-N3

1383585

GTIN 4052568232207

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
63 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1870 N
Strok
200 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme