Standart silindir DSBC-63-250-PPVA-N3

1383586

GTIN 4052568016869

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
63 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1870 N
Strok
250 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme