Standart silindir DSBC-63-400-PPSA-N3

1383642

GTIN 4052568232337

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
63 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1870 N
Strok
400 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi