Standart silindir DSBC-100-160-PPVA-N3
1384810
GTIN 4052568232382
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
100 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
4712 N
Strok
160 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme