Standart silindir DSBC-100-200-PPVA-N3

1384811

GTIN 4052568016913

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
100 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
4712 N
Strok
200 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme