Vantuz VASB-8-M5-SI-B

1394696

GTIN 4052568061975

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Vantuz çapı
8 mm
Etkili emiş çapı
6.8 mm
Vantuz biçimi
yuvarlak körük 1,5'li
Vantuz malzemesi
VMQ (silikon)