Geçmeli nipel vidalı bağlantı CRCN-1/4-PK-4

13972

GTIN 4052568021672

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş G1/4
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 6 mm olan hortum için
Nominal genişlik
3.2 mm
Ortam sıcaklığı
0 °C - 60 °C