Geçmeli nipel vidalı bağlantı CRCN-3/8-PK-6

13974

GTIN 4052568021696

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş G3/8
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Nominal genişlik
5.3 mm
Ortam sıcaklığı
0 °C - 60 °C