Yassı silindir DZH-32-100-PPV-A
14045
GTIN 4052568002633
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm - eş değer çap
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
100 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme