Yassı silindir DZH-32-250-PPV-A

14049

GTIN 4052568002664

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm - eş değer çap
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
250 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme