Yassı silindir DZH-40-300-PPV-A
14061
GTIN 4052568112318
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
40 mm - eş değer çap
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
754 N
Strok
300 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme