Yassı silindir DZH-63-125-PPV-A
14079
GTIN 4052568112424
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
63 mm - eş değer çap
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1870 N
Strok
125 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme