Motor kablosu NEBM-SM12G8-E-10-Q5-LE6

1449604

GTIN 4052568232795

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü
Soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi
M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü
Kablo
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi
Açık uçlu
Kablo uzunluğu
10 m