Kodlayıcı hattı NEBM-M12W8-E-1.5-LE8
1451674
GTIN 4052568106096
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü
Soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi
M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü
Kablo
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi
Açık uçlu
Kablo uzunluğu
1.5 m