Bağlantı Elemanı NPCK-C-D-G18-K8
1490383
GTIN 4052568062156
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş G1/8
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Nominal genişlik
4.9 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı
-0.95 bar - 12 bar