Selenoid valf MFH-5/3G-D-2-S-C
151024
GTIN 4052568116613
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 kapalı
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
2300 l/min
Pnömatik bağlantı 1
ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 2
Çalıştırma türü
elektrikli