Yassı silindir DZH-25-160-PPV-A

151127

GTIN 4052568116743

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
25 mm - eş değer çap
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
295 N
Strok
160 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme