Tek yönlü akış kontrol valfleri GRLA-1/4-PK-4-B
151173
GTIN 4052568030582
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
Egzoz debi kontrol valfi geri dönüş fonksiyonu
Kısma yönünde standart anma debisi
260 l/min
Pnömatik bağlantı 1
rakor somunlu iç çapı Ø 4 mm olan tırnaklı nipel için
Ayar elemanı
Oluklu vida