Oransal yön kontrol valfi MPYE-5-1/4-010-B
151694
GTIN 4052568010751
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 kapalı
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1400 l/min
Çalışma gerilimi aralığı DC
17 V - 30 V